{"product":{"productId":"agid.34681","price":15.87,"name":"PERNO DE BLOQUEO, VERSIÓN CORTA TA.1D1=M10X1, D=5, FORMA:A SIN RANURA DEBLOQUEO SIN, ACERO INOXIDABLE 1.4305 NOENDURECIDO, COMP:ACERO INOXIDABLE1.4305 ACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Perno De Bloqueo
sin ranura de bloqueo
acero inoxidable
no endurecido
- Los pernos de bloqueo (pernos de retención) permiten inmovilizar y enclavar
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de equipos, construcción de portapiezas, técnica de medición, hogar
- Ideal para espacios reducidos
Unidad de venta
15,87 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno De Bloqueo
Forma
A
Tamaño
1
Versión 1
sin ranura de bloqueo
Versión 2
versión corta
Tipo de
producto
versión corta
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
no endurecido
Superficie
componente
acabado natural
Llave del acero
1.4305
D1=Rosca
M10x1
D=Diámetro del perno
5
L=Longitud
34,5
Carrera
S
5
Contratuerca
sin contratuerca
D2
21
F x 30°
1,3
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
12
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
5
L1
8
L2
7
Modelo
de forma
sin ranura de bloqueo, sin contratuerca
RoHS
true
SW1
13
UNSPSC Code
31162800
Descripción
Descripción del producto
Los pernos de bloqueo se utilizan para impedir una modificación de la posición de bloqueo por fuerzas transversales.
Como ejemplo se puede mencionar el bloqueo de longitud y altura, y el bloqueo de posición en estructuras de máquinas, aparatos, muebles y vehículos especiales.
El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.
Como ejemplo se puede mencionar el bloqueo de longitud y altura, y el bloqueo de posición en estructuras de máquinas, aparatos, muebles y vehículos especiales.
El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.
Material
Versión de acero inoxidable A1:
Casquillo roscado, botón de maniobra y clavija de bloqueo sin endurecer 1.4305.
Clavija de bloqueo endurecida 1.4034.
Muelle de compresión 1.4310.
Versión de acero inoxidable A4:
Casquillo, botón de maniobra y clavija de bloqueo 1.4404.
Muelle de compresión 1.4401.
Versión
Versión de acero inoxidable A1:
Casquillo roscado de acabado natural.
Botón de maniobra de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida o no endurecida, rectificada y con acabado natural.
Versión de acero inoxidable A4:
Casquillo roscado de acabado natural.
Botón de maniobra con acabado natural o tratado con chorro.
Clavija de bloqueo rectificada, con niquelado químico o acabado natural.
Casquillo roscado de acabado natural.
Botón de maniobra de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida o no endurecida, rectificada y con acabado natural.
Versión de acero inoxidable A4:
Casquillo roscado de acabado natural.
Botón de maniobra con acabado natural o tratado con chorro.
Clavija de bloqueo rectificada, con niquelado químico o acabado natural.
Indicación
Los materiales usados permiten un uso versátil.
En caso de que se exija una alta resistencia a la corrosión, se recomienda utilizar pernos de bloqueo de acero inoxidable A4.
En caso de que se exija una alta resistencia a la corrosión, se recomienda utilizar pernos de bloqueo de acero inoxidable A4.
A petición
Modelos especiales.
Accesorios
Casquillos de posicionamiento 03099-50.
Anillos distanciadores 03089.
Juego de fijación de acero inoxidable para piezas de paredes finas 03094-10.
Anillos distanciadores 03089.
Juego de fijación de acero inoxidable para piezas de paredes finas 03094-10.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.