{"product":{"productId":"agid.34680","price":19.34,"name":"Pernos de bloqueo de acero inoxidable versión corta con botón de maniobra de acero inoxidable, con ranura de bloqueo y contratuerca"},"currency":"EUR"}
- Los pernos de bloqueo (pernos de retención) permiten inmovilizar y enclavar
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de equipos, construcción de portapiezas, técnica de medición, hogar
- Ideal para espacios reducidos
Descripción
Material
Versión de acero inoxidable A1:
Casquillo roscado, botón de maniobra y clavija de bloqueo sin endurecer 1.4305.
Clavija de bloqueo endurecida 1.4034.
Muelle de compresión 1.4310.
Versión de acero inoxidable A4:
Casquillo, botón de maniobra y clavija de bloqueo 1.4404.
Muelle de compresión 1.4401.
Versión
Versión de acero inoxidable A1:
Casquillo roscado de acabado natural.
Botón de maniobra de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida o no endurecida, rectificada y con acabado natural.
Versión de acero inoxidable A4:
Casquillo roscado de acabado natural.
Botón de maniobra con acabado natural o tratado con chorro.
Clavija de bloqueo rectificada, con niquelado químico o acabado natural.
Casquillo roscado de acabado natural.
Botón de maniobra de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida o no endurecida, rectificada y con acabado natural.
Versión de acero inoxidable A4:
Casquillo roscado de acabado natural.
Botón de maniobra con acabado natural o tratado con chorro.
Clavija de bloqueo rectificada, con niquelado químico o acabado natural.
Indicación
Los materiales usados permiten un uso versátil.
En caso de que se exija una alta resistencia a la corrosión, se recomienda utilizar pernos de bloqueo de acero inoxidable A4.
En caso de que se exija una alta resistencia a la corrosión, se recomienda utilizar pernos de bloqueo de acero inoxidable A4.
A petición
Modelos especiales.
Accesorios
Casquillos de posicionamiento 03099-50.
Anillos distanciadores 03089.
Juego de fijación de acero inoxidable para piezas de paredes finas 03094-10.
Anillos distanciadores 03089.
Juego de fijación de acero inoxidable para piezas de paredes finas 03094-10.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.