Perno De Bloqueo
con accionamiento a distancia
acero inoxidable
- Posibilidad de accionamiento en espacios de instalación de difícil acceso
- Realizable posición de accionamiento de ergonomía optimizada
- Posibilidad de accionamiento también si son necesarias distancias de seguridad
- Sustitución sencilla de piezas de desgaste
- Conexión flexible de un elemento de accionamiento
53,59 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Perno De Bloqueo
Forma
K
Tamaño
3
Versión 1
con accionamiento a distancia
Tipo de producto
con accionamiento a distancia
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
D1=Rosca
M16X1,5
D=Diámetro del perno
8
F1=Fuerza del muelle inicial a
15
F2=Fuerza del muelle final apr
35
L=Longitud
5000
S=Carrera
8
Ancho de llave
13
Contratuerca
con contratuerca
D2
19
D3
5
F x 30°
2,3
L1
23
L2
59
L3
10
Descripción
Descripción del producto
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales.
Como ejemplo se puede mencionar el bloqueo de longitud y altura, y el bloqueo de posición en estructuras de máquinas, muebles y vehículos especiales.
Los pernos de bloqueo con accionamiento a distancia se utilizan si el manejo es complicado por espacios de difícil acceso o es necesario un accionamiento a distancia por razones de ergonomía o de seguridad.
El acoplamiento entre perno de bloqueo y lado de operador se realiza mediante un cable Bowden. La combinación de perno de bloqueo y elemento de accionamiento forma un sistema completo que puede utilizarse en muchas aplicaciones. De forma alternativa al elemento de accionamiento, la boquilla roscada adjunta (Ø5 x 7 mm) sirve para integrar un elemento de accionamiento individual en el sistema.
Se puede elegir entre distintas variantes de longitud del cable Bowden.
Para garantizar la precisión de ajuste en cada aplicación, se puede acortar el cable Bowden de forma correspondiente durante el montaje.
Una selección adecuada de material y recubrimientos proporciona protección a la corrosión. El cable o el casquillo del cable Bowden se pueden sustituir fácilmente en caso necesario.
Como ejemplo se puede mencionar el bloqueo de longitud y altura, y el bloqueo de posición en estructuras de máquinas, muebles y vehículos especiales.
Los pernos de bloqueo con accionamiento a distancia se utilizan si el manejo es complicado por espacios de difícil acceso o es necesario un accionamiento a distancia por razones de ergonomía o de seguridad.
El acoplamiento entre perno de bloqueo y lado de operador se realiza mediante un cable Bowden. La combinación de perno de bloqueo y elemento de accionamiento forma un sistema completo que puede utilizarse en muchas aplicaciones. De forma alternativa al elemento de accionamiento, la boquilla roscada adjunta (Ø5 x 7 mm) sirve para integrar un elemento de accionamiento individual en el sistema.
Se puede elegir entre distintas variantes de longitud del cable Bowden.
Para garantizar la precisión de ajuste en cada aplicación, se puede acortar el cable Bowden de forma correspondiente durante el montaje.
Una selección adecuada de material y recubrimientos proporciona protección a la corrosión. El cable o el casquillo del cable Bowden se pueden sustituir fácilmente en caso necesario.
Material
Perno de bloqueo de acero inoxidable.
Cable de acero inoxidable
Cubierta de cable de acero con camisa de plástico interior y exterior.
Casquillos terminales, tornillos de ajuste y boquilla roscada de latón.
Cable de acero inoxidable
Cubierta de cable de acero con camisa de plástico interior y exterior.
Casquillos terminales, tornillos de ajuste y boquilla roscada de latón.
Versión
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Casquillo de cable Bowden negro.
Casquillo de cable Bowden negro.
Indicación de pedido
El perno de bloqueo con accionamiento a distancia y el elemento de accionamiento deben solicitarse por separado.
Indicación
En el montaje de los cables Bowden deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:
La longitud del extremo libre del cable se puede modificar mediante los factores de ángulo de tendido, radio de flexión y carga. Por tanto, la longitud del contracojinete (cubierta de cable) debe ajustarse tras el tendido del cable Bowden con el tornillo de ajuste adjunto. Al mismo tiempo, con el tornillo de ajuste se ajusta la tensión previa del sistema de cable Bowden.
En el tendido debe tenerse especialmente en cuenta que siempre se alcanza el radio de flexión mínimo, en este caso R = 65 mm. Un radio demasiado estrecho puede aumentar el desgaste y la fricción.
También debe evitarse un radio de flexión mínimo momentáneo durante el montaje, ya que en caso contrario podrían producirse daños en el revestimiento de cable. Además, el casquillo solo está diseñado para absorber fuerzas de compresión. Si se ejerce demasiada fuerza, la espiral interior se estira y resulta dañada de forma permanente.
La longitud del extremo libre del cable se puede modificar mediante los factores de ángulo de tendido, radio de flexión y carga. Por tanto, la longitud del contracojinete (cubierta de cable) debe ajustarse tras el tendido del cable Bowden con el tornillo de ajuste adjunto. Al mismo tiempo, con el tornillo de ajuste se ajusta la tensión previa del sistema de cable Bowden.
En el tendido debe tenerse especialmente en cuenta que siempre se alcanza el radio de flexión mínimo, en este caso R = 65 mm. Un radio demasiado estrecho puede aumentar el desgaste y la fricción.
También debe evitarse un radio de flexión mínimo momentáneo durante el montaje, ya que en caso contrario podrían producirse daños en el revestimiento de cable. Además, el casquillo solo está diseñado para absorber fuerzas de compresión. Si se ejerce demasiada fuerza, la espiral interior se estira y resulta dañada de forma permanente.
Volumen de suministro
Perno de bloqueo con montaje previo de cable, revestimiento de cable, casquillo terminal, tornillo de ajuste M6 x 34 mm y boquilla roscada Ø5 x 7 mm.
A petición
Modelos especiales.
Indicación sobre el dibujo
1) Perno de bloqueo
2) Cubierta de cable Bowden
3) Cable Bowden
4) Tornillo de ajuste
5) Elemento de accionamiento
6) Boquilla roscada
7) Cubierta
2) Cubierta de cable Bowden
3) Cable Bowden
4) Tornillo de ajuste
5) Elemento de accionamiento
6) Boquilla roscada
7) Cubierta
Accesorios
Tuercas hexagonales 07212.
Piezas de retención 03099.
Anillos distanciadores 03089.
Casquillos de posicionamiento 03099-50.
Elemento de accionamiento 03096-10-12420.
Cable de acero 03096-15.
Manguitos de tracción 03096-20.
Manguitos terminales 03096-25.
Tornillos ajustables 03096-30.
Boquilla roscada 03096-35.
Piezas de retención 03099.
Anillos distanciadores 03089.
Casquillos de posicionamiento 03099-50.
Elemento de accionamiento 03096-10-12420.
Cable de acero 03096-15.
Manguitos de tracción 03096-20.
Manguitos terminales 03096-25.
Tornillos ajustables 03096-30.
Boquilla roscada 03096-35.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.