{"product":{"productId":"agid.32029","price":7.89,"name":"PERNO DE BLOQUEO MINI CON BRIDA ROSCADATA.3, D=8, S=8, L4=8, A=38, FORMA:C CONRANURA DE BLOQUEO SIN, CINC PASIVADO ENAZUL, COMP:TERMOPLÁSTICO GRIS ANTRACITARAL7021"},"currency":"EUR"}
Perno de bloqueo
mini
cinc
pasivado en azul
- Forma constructiva compacta
- Poca necesidad de espacio
- -
- -
Unidad de venta
7,89 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo
Forma
C
Tamaño
3
Versión 1
mini
Versión 2
con brida roscada
Tipo de
producto
estándar
Material
del cuerpo
de base
cinc
Material
del componente
termoplástico
Color
del componente
gris antracita RAL 7021
Superficie
cuerpo
de base
pasivado en azul
A=Distancia entre ejes
38
D=Diámetro del perno
8
L=Longitud
46
B1
50
B2
23
Carrera
S
8
D1
14
D2
33
D4
5,5
D5
10,5
F x 30°
2,3
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
38
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
12
L1
2,5
L2
35,5
L3
45,5
L4
8
L5
5
Modelo
de forma
con ranura de bloqueo sin contratuerca
RoHS
true
SW1
17
Descripción
Descripción del producto
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Si el estado desenclavado va a durar un tiempo prolongado y se quiere evitar que la clavija de bloqueo rebote, se debe utilizar la forma C.
Los pernos de bloqueo Mini permiten un uso muy variado, especialmente en los espacios constructivos pequeños. Aquí constituyen una alternativa económica para espacios reducidos con las formas constructivas estándar conocidas.
La brida roscada permite la fijación a componentes de paredes finas mediante tornillos avellanados.
Si el estado desenclavado va a durar un tiempo prolongado y se quiere evitar que la clavija de bloqueo rebote, se debe utilizar la forma C.
Los pernos de bloqueo Mini permiten un uso muy variado, especialmente en los espacios constructivos pequeños. Aquí constituyen una alternativa económica para espacios reducidos con las formas constructivas estándar conocidas.
La brida roscada permite la fijación a componentes de paredes finas mediante tornillos avellanados.
Material
Brida roscada de fundición inyectada de cinc.
Perno de retención de acero inoxidable 1.4305.
Muelle de compresión de acero inoxidable 1.4568.
Botón de maniobra de termoplástico.
Versión
Brida roscada azul pasivado.
Clavija de bloqueo con acabado natural.
Botón de maniobra gris negruzco RAL 7021 o rojo tráfico RAL 3020.
Clavija de bloqueo con acabado natural.
Botón de maniobra gris negruzco RAL 7021 o rojo tráfico RAL 3020.
Indicación
En la forma C, el botón de maniobra se puede girar 30° para mantener el pasador de bloqueo en la posición sacada.
Accesorios
Tornillos avellanados DIN EN ISO 10642, 07175.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.