text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno De Bloqueo
Forma
A
Tamaño
0
Versión 1
mini
Tipo de producto
estándar
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
termoplástico
Color del componente
gris antracita RAL 7021
Superficie cuerpo de base
pasivado en azul
D1=Rosca
M8x1
D=Diámetro del perno
4
L=Longitud
26,5
Carrera S
4
D2
21
D3
15
F x 30°
1
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
16
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
3
L1
6
L2
16,5
L3
21,5
Modelo de forma
sin ranura de bloqueo, sin contratuerca
RoHS
true
SW1
10
UNSPSC Code
31162800

Descripción

Descripción del producto
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Si el estado desenclavado va a durar un tiempo prolongado y se quiere evitar que la clavija de bloqueo rebote, se debe utilizar la forma C.

Los pernos de bloqueo Mini permiten un uso muy variado, especialmente en los espacios constructivos pequeños. Aquí constituyen una alternativa económica para espacios reducidos con las formas constructivas estándar conocidas.
Material

Versión de acero:

Casquillo roscado de acero de corte fácil.

Perno de retención de acero inoxidable 1.4305.



Versión de acero inoxidable:

Casquillo roscado y perno de retención de acero inoxidable 1.4305.



Muelle de compresión de acero inoxidable 1.4568.

Botón de maniobra de termoplástico.

Versión
Versión de acero:
Casquillo roscado de azul pasivado.
Clavija de bloqueo con acabado natural.

Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado y perno de retención de acabado natural.

Botón de maniobra gris negruzco RAL 7021 o rojo tráfico RAL 3020.
Montaje
Para el montaje con una llave de tuercas hay que apretar el perno de retención.
Accesorios
Anillos distanciadores 03089.
Tuercas hexagonales de forma baja DIN 439 / ISO 4035, 072172.
Casquillos de posicionamiento para pernos de bloqueo 03099-50.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron