text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Descrição do produto
Os pinos de retenção são usados quando é necessário evitar uma mudança na posição de travamento devido a forças laterais. Só é possível mover para outra posição de travamento depois que o pino tiver sido desengatado manualmente.
Se o desengate for realizado em um período de tempo mais longo e o pino de guia para travamento não puder voltar, deve-se usar a forma C.

Os minipinos de retenção podem ser usados de várias maneiras, especialmente em espaços de instalação pequenos. Eles são uma alternativa econômica e que economiza espaço em relação aos designs padrão conhecidos.
Material

Versão em aço:

Bucha roscada de aço de corte rápido.

Pino guia de travamento de aço inoxidável 1.4305.



Versão em aço inoxidável:

Bucha roscada e pino guia de travamento em aço inoxidável 1.4305.



Mola de pressão de aço inoxidável 1.4568.

Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico.

Versão
Versão em aço:
Bucha roscada passivada azul.
Pino de guia para travamento com superfície sem tratamento.

Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada e pino de guia para travamento com superfície sem tratamento.

Manípulo de cabeça cogumelo cinza escuro RAL 7021 ou vermelho tráfego RAL 3020.
Montagem
Para a montagem com uma chave de boca, o pino de bloqueio deve ser puxado para fora.
Acessórios
Anéis distanciadores 03089.
Porcas sextavadas versão baixa DIN 439 / ISO 4035, 07212.
Buchas de posicionamento e pinos de retenção 03099-50.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram