text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
03089 D

Perno de bloqueo ECO, forma D

  • Los pernos de bloqueo (pernos de retención) permiten inmovilizar y enclavar
  • Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de equipos, construcción de portapiezas, técnica de medición, hogar
  • Alta estabilidad
  • Material: acero o acero inoxidable
Particularidades:
10 Productos

Plano

Descripción

Material
Versión de acero:

Clavija de bloqueo no endurecida.

Casquillo roscado 1.0718.

Clavija de bloqueo 1.4305.



Versión de acero inoxidable:

Clavija de bloqueo no endurecida.

Casquillo roscado 1.4305.

Clavija de bloqueo 1.4305.



Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.
Versión
Versión de acero:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado cromado en azul.
Clavija de bloqueo con acabado natural.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Partes de acero con acabado natural.
Indicación
Este artículo es una alternativa económica para los pernos de bloqueo existentes. Es adecuado para aplicaciones con escasa precisión.
Durante el montaje, hay que respetar el par de apriete máx. indicado.
Modelos especiales y roscas finas.