text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

03090 C

Pernos de bloqueo ECO, versión corta, forma C

  • Los pernos de bloqueo (pernos de retención) permiten inmovilizar y enclavar
  • Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de equipos, construcción de portapiezas, técnica de medición, hogar
  • Alta estabilidad
  • Ideal para espacios reducidos
  • Material: acero o acero inoxidable
Particularidades:

desde 4,12 €

10 Productos

mostrar / ocultar dibujo

Descripción

Material
Versión de acero:

Clavija de bloqueo no endurecida.

Casquillo roscado 1.0718.

Clavija de bloqueo 1.4305.



Versión de acero inoxidable:

Clavija de bloqueo no endurecida.

Casquillo roscado 1.4305.

Clavija de bloqueo 1.4305.



Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.
Versión
Versión de acero:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado cromado en azul.
Clavija de bloqueo con acabado natural.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Partes de acero con acabado natural.
Modelos especiales.
Indicación
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Los pernos de bloqueo con rosca normal y las clavijas de bloqueo sin rectificar ni endurecer son una alternativa económica a los pernos de bloqueo existentes. Esta precisión es suficiente para muchas aplicaciones. Las menores tolerancias de fabricación hacen a estos productos menos sensibles a los errores de alineación que pueden producirse al alinear los pernos de bloqueo con el taladro en la pieza complementaria.
Durante el montaje, hay que respetar el par de apriete máx. indicado.