text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura De Bloqueo Y Empuñaduras De Sujeción
Tamaño
3
Versión 1
con mecanismo de bloqueo óptico
Material del cuerpo de base
acero de corte fácil
Material del componente
termoplástico
Color del componente
Negro
Superficie cuerpo de base
cincado
D1=Rosca
M12x1,5
D2=Diámetro exterior
50
D=Diámetro del perno
6
H=Altura
32
L1=Longitud de la rosca
20
L=Longitud
58
Carrera S
6
Contratuerca
sin contratuerca
D3
22
H1
17
RoHS
true
SW
12

Descripción

Descripción del producto
La empuñadura de sujeción y de bloqueo permite posicionar, asegurar y sujetar diversos elementos de ajuste con un solo producto. El bloqueo se puede realizar con conexión positiva mediante un perno y la sujeción, con unión por arrastre de fuerza mediante la cara del manguito. El botón señalizador sobresaliente indica que la unión no está totalmente cerrada mediante la clavija de bloqueo.
Material

Empuñadura en estrella de termoplástico gris antracita.

Botón señalizador de termoplástico rojo.

Casquillo roscado .

Clavija de bloqueo de acero inoxidable 1.4305.

Versión
Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Ventajas
Representación gráfica de la función de enclavamiento.
Bloqueo y sujeción en un solo producto.
Manejo ergonómico mediante empuñadura en estrella.
A petición
Modelos especiales.
Accesorios
Tuercas hexagonales, forma baja DIN 439
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron