Pasador Cilíndrico
rosca interior
cerámica
blanco
- Ideal para la construcción de portapiezas
- No pierde su forma incluso a altas temperaturas
- Aislante eléctrico
- Para la conexión y posicionamiento de piezas de trabajo entre sí
- Fácilmente desmontable
43,82 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Pasador Cilíndrico
Versión 1
rosca interior
Norma ISO
Ä8735
Material del cuerpo de bas
cerámica
Color del cuerpo de base
blanco
D=Diámetro
8
L=Longitud
50
D1
M05
L1 aprox.
1
L2 aprox.
2,6
T
8
Descripción
Material
Cerámica de altas prestaciones Z101.
Versión
Pulido.
Indicación
Los pasadores cilíndricos con rosca interior se utilizan principalmente en agujeros ciegos. La superficie pulida impide que el aire se comprima en los agujeros ciegos.
La rosca sirve para alojar el extractor 03328.
Las medidas de los pasadores cilíndricos corresponden a DIN 7979.
La rosca sirve para alojar el extractor 03328.
Las medidas de los pasadores cilíndricos corresponden a DIN 7979.
Ventajas
- Ideal para la construcción de portapiezas
- No pierde su forma incluso a altas temperaturas
- Con aislamiento eléctrico
- No pierde su forma incluso a altas temperaturas
- Con aislamiento eléctrico
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie pulida
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.