Pasador Cilíndrico
rosca interior
acero para herramientas
superficie endurecida
- Para la conexión y posicionamiento de piezas de trabajo entre sí
- Endurecido y pulido.
- Fácilmente desmontable
1,41 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Pasador Cilíndrico
Versión 1
rosca interior
Norma ISO
8735
Material del cuerpo de bas
acero para herramientas
Superficie cuerpo base
superficie endurecida
D1=Rosca
M04
D=Diámetro
6
L=Longitud
50
L1 aprox.
0,8
L2 aprox.
2,1
T
6
Descripción
Material
Acero para herramientas 1.2067.
Versión
Superficie endurecida,
dureza 60 ±2 HRC, revenido, pulido y lapeado.
dureza 60 ±2 HRC, revenido, pulido y lapeado.
Indicación
Los pasadores cilíndricos con rosca interior se utilizan principalmente en agujeros ciegos. La superficie pulida impide que el aire se comprima en los agujeros ciegos.
La rosca sirve para alojar el extractor 03328.
La rosca sirve para alojar el extractor 03328.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie pulida
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.