{"product":{"productId":"agid.28288","price":0.16,"name":"PASADOR CILÍNDRICO ISO2338, D=1,5, L=4,ACERO ACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Pasador cilíndrico
acero
acabado natural
- Para la conexión y posicionamiento de piezas de trabajo entre sí
Unidad de venta
€ 0,16
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pasador cilíndrico
ISO
2338
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
D=Diámetro
1,5
L=Longitud
4
RoHS
true
Z1
0,3
Descripción
Material
Acero, acero inoxidable o acero inoxidable A4.
Versión
Acero, acabado natural.
Acero inoxidable de acabado natural.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación
Los pasadores cilíndricos son conformes a ISO 2338.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.