text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pasador Cilíndrico
ISO
2338
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
acabado natural
D=Diámetro
1
L=Longitud
8
RoHS
true
UNSPSC Code
31161601
Z1
0,2

Descripción

Material
Acero, acero inoxidable o acero inoxidable A4.
Versión
Acero, acabado natural.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación
Los pasadores cilíndricos son conformes a ISO 2338.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron