Pasador Cilíndrico
acero para herramientas
endurecido
- Para la conexión y posicionamiento de piezas de trabajo entre sí
- Endurecido y pulido.
0,16 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Pasador Cilíndrico
Norma DIN
DIN 6325
Material del cuerpo de bas
acero para herramientas
Superficie cuerpo base
endurecido
D=Diámetro
2,5
G=Peso aprox. g con I=1 mm
0,0385
L1=Longitud
14
L1
14
L2
0,7
R
2,5
Z1
0,4
Z2
0,25
Descripción
Material
Acero para herramientas 1.2067.
Versión
Endurecido. Dureza 60 ±2 HRC.
Indicación
-
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.