text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pasador cónico
Forma
B
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
acabado natural
D=Diámetro
2
L=Longitud
14
Modelo de forma
Torcido
RoHS
true
Z1
0,25

Descripción

Material
Acero o acero inoxidable.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Los pasadores cónicos ISO 2339 están disponibles en acero o acero inoxidable y son componentes esenciales en la construcción de máquinas. Estos pasadores cumplen los estándares internacionales de la norma ISO 2339 y ofrecen una solución de unión fiable para diversas aplicaciones en máquinas e instalaciones. La construcción de acero o acero inoxidable garantiza una elevada estabilidad y resistencia a la corrosión, en función de los requerimientos específicos de la aplicación. La forma B cónica facilita el montaje y garantiza una unión segura. Este pasador cónico ofrece unas elevadas capacidad de carga y durabilidad, idóneas para las grandes exigencias en la construcción de máquinas.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron