Muelle De Ajuste
cerámica
blanco
- Extraordinariamente resistente al desgaste
- No pierde su forma incluso a altas temperaturas
- Aislante eléctrico
- Frecuencia neutra.
548,27 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Muelle De Ajuste
Forma
A
Norma DIN
similar a DIN 6885
Material del cuerpo de bas
cerámica
Color del cuerpo de base
blanco
B=Anchura
8
L=Longitud
70
H
7
L
70
Descripción
Material
Cerámica de altas prestaciones Z141.
Versión
Pulido.
Indicación
Se utilizan muelles de ajuste para realizar conexiones entre árbol y cubo. Se trata de una conexión firme que sirve para transmitir momentos de torsión.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.