Muelle De Ajuste
acero
- Versión: acero o acero inoxidable
0,36 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Muelle De Ajuste
Forma
A
Norma DIN
DIN 6885
Material del cuerpo de bas
acero
Llave del acero
1.1192
B=Anchura
4
L=Longitud
10
H
4
L
10
Descripción
Material
Acero 1.1192 o acero inoxidable 1.4571.
Versión
Acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.