text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Muelle De Ajuste
Forma
A
Norma DIN
DIN 6885
Material del cuerpo de bas
acero
Llave del acero
1.1192
B=Anchura
3
L=Longitud
16
H
3
L
16

Descripción

Material
Acero 1.1192 o acero inoxidable 1.4571.
Versión
Acabado natural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra la gama de productos norelem