Placa de montaje
- Adaptador para tornos
155,89 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Placa de montaje
D
63
D1
80
D2
28
D4
M06X12
D5
42
H
38
H1
8
H3
13
Descripción
Material
Acero para temple y revenido 1.7262.
Versión
Templado por cementación y bruñido.
Indicación
Adecuado para dispositivos de sujeción de forma:
03166-065057 y 03166-090072.
03166-065057 y 03166-090072.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.