Mandril De Sujeción
con sujeción lateral
acero de construcción
bruñido
- Especialmente adecuado para el reprocesamiento de piezas de tornos y fresadoras
- Para sujeción interior
- Sujetar sin contorno de interferencia
- Contorno de sujeción ajustable mediante mecanizado
323,64 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Mandril De Sujeción
Forma
B
Versión 1
con sujeción lateral
Material del cuerpo de bas
acero de construcción
Material del componente
acero para temple y revenido
Superficie cuerpo base
bruñido
Superficie componente
tratado en caliente, endurecido y recubierto con PTFE
D=Diámetro máx.
53,3
D=Diámetro mín.
18
F3=Fuerza de sujeción máx. kN
20
M=Par de apriete máx. Nm
66
R=Aplicación
piezas mecanizadas
Ancho de llave
6
D1
53,3
D2
25
H
44,4
H1
25,4
H2
21
H3
45
Tipo de sujeción
sujeción interior
Descripción
Material
Carcasa de acero de construcción.
Tornillo tensor de acero para temple y revenido.
Tornillo tensor de acero para temple y revenido.
Versión
Carcasa bruñida.
Tornillo tensor tratado en caliente a 10.9, endurecido y recubierto con PTFE.
Tornillo tensor tratado en caliente a 10.9, endurecido y recubierto con PTFE.
Indicación
Distender el mandril de sujeción aprox. 0,1 mm (recorrido de sujeción) a través del diámetro en estado de reposo. El mandril de sujeción se podrá girar o fresar entonces sobre el diámetro requerido. Para el procesamiento, se suministra un anillo de bloqueo.
En caso necesario, la brida se puede centrar en un agujero de referencia o con pasadores de ajuste.
La forma A se suministra con 6 tornillos de fijación.
En caso necesario, la brida se puede centrar en un agujero de referencia o con pasadores de ajuste.
La forma A se suministra con 6 tornillos de fijación.
Montaje
Gracias a la sujeción lateral, el mandril de sujeción es especialmente adecuado para el reprocesamiento de piezas de tornos y fresadoras con agujero ciego. Mediante giro o fresado, el diámetro D se puede adaptar al diámetro de la pieza de trabajo que se vaya a sujetar.
El movimiento de sujeción se realiza manualmente con una llave con macho hexagonal.
* D mín. = diámetro mínimo admisible sobre el que se puede girar o fresar “D”.
El movimiento de sujeción se realiza manualmente con una llave con macho hexagonal.
* D mín. = diámetro mínimo admisible sobre el que se puede girar o fresar “D”.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.