Dispositivo De Sujeción De Forma
para placas de retícula
acero
- Accionamiento neumático
- Para sujetar piezas de trabajo con contornos asimétricos
- Para posicionar y fijar en sistemas de retícula
- Precisión de repetición elevada
- Sujeción interior y exterior
A petición
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Dispositivo De Sujeción De Forma
Versión 1
para placas de retícula
Versión 2
para sujeción exterior
Material del cuerpo de bas
acero
B=Rango de sujeción mín. - máx
Ø 30 - Ø 140
KG=Peso de pieza de trabajo má
25
TF=Profundidad de fresado mín.
1-20
Descripción
Material
Placa de brida, pistón y cuerpo base de acero inoxidable.
Juntas de NBR.
Tornillos DIN EN ISO 4762, clase de resistencia 8.8.
Pinza de sujeción de aluminio.
Juntas de NBR.
Tornillos DIN EN ISO 4762, clase de resistencia 8.8.
Pinza de sujeción de aluminio.
Versión
Placa de brida, pistón y cuerpo base inoxidables, acabado natural.
Tornillo cincado.
Pinza de sujeción anodizada en rojo o incoloro.
Tornillo cincado.
Pinza de sujeción anodizada en rojo o incoloro.
Indicación
Dispositivo de sujeción de forma con placa de base para el montaje en placas de retícula con dimensión modular de 50 mm. La placa de brida puede alojar pinzas para sujeción exterior y pinzas para sujeción interior. En las pinzas de sujeción se coloca el contorno de la pieza de trabajo que se vaya a sujetar. Se admiten superficies de forma libre y contornos asimétricos.
El bloque de muelles integrado genera una fuerza de sujeción de 5,8 kN. Reajustando el aire comprimido, la fuerza de sujeción se puede aumentar hasta 43,5 kN. Para soltar el dispositivo de sujeción, se introduce aire comprimido por la superficie inferior del pistón. Al hacerlo, el pistón se empuja hacia arriba y suelta el dispositivo de las pinzas de sujeción.
Rango de sujeción de 0,2 mm.
Precisión de repetición < 0,01 mm.
El bloque de muelles integrado genera una fuerza de sujeción de 5,8 kN. Reajustando el aire comprimido, la fuerza de sujeción se puede aumentar hasta 43,5 kN. Para soltar el dispositivo de sujeción, se introduce aire comprimido por la superficie inferior del pistón. Al hacerlo, el pistón se empuja hacia arriba y suelta el dispositivo de las pinzas de sujeción.
Rango de sujeción de 0,2 mm.
Precisión de repetición < 0,01 mm.
Accesorios
Pinzas de sujeción exterior o interior 03179
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.