Soporte Con Bola Oscilante
con bola oscilante de retrogiro automático
acero para temple y revenido
endurecido y bruñido
- Sirven como superficie de apoyo, topes y piezas de presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de portapiezas, montaje
- Elevada capacidad de carga con un reducido tamaño
- Bola endurecida
- Junta tórica como protección contra suciedad y cuerpos extraños
51,64 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Soporte Con Bola Oscilante
Forma
C
Versión 1
con bola oscilante de retrogiro automático
Tipo de producto
cilindro
Material del cuerpo de bas
acero para temple y revenido
Material del componente
acero para temple y revenido
Superficie cuerpo base
endurecido y bruñido
D1=Diámetro exterior
22
D2=Rosca
M06
F=Máx. estática Capacidad de c
50
H=Altura
16,5
T=Profundidad de rosca
6
Clase de fijación
rosca interior
D3
18
D4
8
D5
2,8
H1
2,5
H2
1
L6
5,6
Superficie de alojamiento/ de
plano
Superficie de alojamiento/ de
acero
T1
4
Descripción
Material
Acero para temple y revenido.
Versión
Endurecido y bruñido.
Indicación
Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas. Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
Uso
- Una junta tórica integrada impide la entrada de suciedad y partículas extrañas.
- El soporte de sujeción gira tras la sujeción automática para volver a la posición del punto cero.
- Alta capacidad de carga con tamaños constructivos pequeños.
- El soporte de sujeción gira tras la sujeción automática para volver a la posición del punto cero.
- Alta capacidad de carga con tamaños constructivos pequeños.
Indicación sobre el dibujo
1) Perforación para espiga como protección contra torsión
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.