Soporte Con Bola Oscilante
con junta tórica
acero para temple y revenido
tratado en caliente y bruñido
- Sirven como superficie de apoyo, topes y piezas de presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de portapiezas, montaje
- Forma O: la superficie de diamante ofrece una excelente resistencia al desgaste
- Junta tórica como protección contra suciedad y cuerpos extraños
57,39 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Soporte Con Bola Oscilante
Forma
O
Versión 1
con junta tórica
Tipo de producto
cilindro
Material del cuerpo de bas
acero para temple y revenido
Material del componente
diamante
Superficie cuerpo base
tratado en caliente y bruñido
D1=Diámetro exterior
19
D2=Rosca
M08
F=Máx. estática Capacidad de c
38,6
H=Altura
24
T=Profundidad de rosca
8,5
Clase de fijación
rosca interior
D3
19
H1
4
Superficie de alojamiento/ de
003
Superficie de alojamiento/ de
diamante
W
24
Ø de bola
15
Descripción
Material
Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola:
Forma O, acero inoxidable con superficie de diamante.
Bola:
Forma O, acero inoxidable con superficie de diamante.
Versión
Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola:
Forma O, superficie equiparable a granos abrasivos de 100.
Bola:
Forma O, superficie equiparable a granos abrasivos de 100.
Indicación
Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
Bola asegurada contra torsiones.
Forma O: la superficie abrasiva de diamante está firmemente soldada a la bola. Resulta ideal para como soporte de aplicaciones lisas o resbaladizas con un mínimo de presión de sujeción. En este caso, las partículas de diamante transmiten una alta fuerza de retención sobre una
superficie muy pequeña con el mínimo impacto. La superficie de diamante ofrece una excelente resistencia al desgaste.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
Bola asegurada contra torsiones.
Forma O: la superficie abrasiva de diamante está firmemente soldada a la bola. Resulta ideal para como soporte de aplicaciones lisas o resbaladizas con un mínimo de presión de sujeción. En este caso, las partículas de diamante transmiten una alta fuerza de retención sobre una
superficie muy pequeña con el mínimo impacto. La superficie de diamante ofrece una excelente resistencia al desgaste.
Ventajas
La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.