Soporte Con Bola Oscilante
con junta tórica
acero para temple y revenido
tratado en caliente y bruñido
- Sirven como superficie de apoyo, topes y piezas de presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de portapiezas, montaje
- Bola asegurada contra torsiones
- Bola endurecida
- Junta tórica como protección contra suciedad y cuerpos extraños
119,95 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Soporte Con Bola Oscilante
Forma
O
Versión 1
con junta tórica
Versión 2
insertos intercambiables
Tipo de producto
cilindro
Material del cuerpo de bas
acero para temple y revenido
Material del componente
diamante
Superficie cuerpo base
tratado en caliente y bruñido
Superficie componente
endurecido y con acabado natural
D1=Diámetro exterior
36
D2=Rosca
M12
F=Máx. estática Capacidad de c
136
H=Altura
36
T=Profundidad de rosca
11
Clase de fijación
rosca interior
D3
25
H1
4
H2
10
Superficie de alojamiento/ de
003
Superficie de alojamiento/ de
diamante
Ø de bola
28
Descripción
Material
Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola de acero resistente a los ácidos y a la corrosión.
Inserto:
Forma O de acero inoxidable.
Bola de acero resistente a los ácidos y a la corrosión.
Inserto:
Forma O de acero inoxidable.
Versión
Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola endurecida con acabado natural.
Inserto:
Forma O, superficie de diamante equiparable a granos abrasivos de 100.
Bola endurecida con acabado natural.
Inserto:
Forma O, superficie de diamante equiparable a granos abrasivos de 100.
Indicación
Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
La bola se puede retirar de la carcasa ejerciendo una ligera presión sobre el tornillo de cabeza cilíndrica.
Bola asegurada contra torsiones.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
La bola se puede retirar de la carcasa ejerciendo una ligera presión sobre el tornillo de cabeza cilíndrica.
Bola asegurada contra torsiones.
Ventajas
Alta rentabilidad gracias a los insertos intercambiables.
La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.
La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.