Soporte Con Bola Oscilante
con junta tórica
acero para temple y revenido
tratado en caliente y bruñido
- Sirven como superficie de apoyo, topes y piezas de presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de portapiezas, montaje
- Junta tórica como protección contra suciedad y cuerpos extraños
45,62 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Soporte Con Bola Oscilante
Forma
K
Versión 1
con junta tórica
Tipo de producto
rosca
Material del cuerpo de bas
acero para temple y revenido
Material del componente
poliacetal
Superficie cuerpo base
tratado en caliente y bruñido
B=Longitud de la rosca
50
D2=Rosca
M16
F=Máx. estática Capacidad de c
4
Ancho de llave1
8
Clase de fijación
rosca exterior
D3
8,5
H1
1,5
Superficie de alojamiento/ de
plano
Superficie de alojamiento/ de
POM
Ø de bola
10
Descripción
Material
Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola con forma K de POM.
Bola con forma K de POM.
Versión
Cuerpo tratado en caliente.
Bola de POM blanco.
Bola de POM blanco.
Indicación
Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo. Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
Bola asegurada contra torsiones.
Bola asegurada contra torsiones.
Ventajas
La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.
El hexágono interior permite un ligero ajuste y posicionamiento en perforaciones de pasada.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.
El hexágono interior permite un ligero ajuste y posicionamiento en perforaciones de pasada.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.