Soporte Con Bola Oscilante
con junta tórica
acero para temple y revenido
tratado en caliente y bruñido
- Sirven como superficie de apoyo, topes y piezas de presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de portapiezas, montaje
- Bola asegurada contra torsiones
- Junta tórica como protección contra suciedad y cuerpos extraños
97,46 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Soporte Con Bola Oscilante
Forma
C
Versión 1
con junta tórica
Versión 2
insertos intercambiables
Tipo de producto
hexagonal
Material del cuerpo de bas
acero para temple y revenido
Material del componente
acero para herramientas
Superficie cuerpo base
tratado en caliente y bruñido
Superficie componente
endurecido y con acabado natural
B=Longitud de la rosca
80
D2=Rosca
M16
F=Máx. estática Capacidad de c
50
H=Altura
23
SW=Ancho de llave
24
Ancho de llave1
6
Clase de fijación
rosca exterior
D3
16
E
27,7
H1
4
H2
10
Superficie de alojamiento/ de
plano
Superficie de alojamiento/ de
acero
Ø de bola
20
Descripción
Material
Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola de acero resistente a los ácidos y a la corrosión.
Inserto:
Forma C de acero para herramientas.
Bola de acero resistente a los ácidos y a la corrosión.
Inserto:
Forma C de acero para herramientas.
Versión
Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola endurecida con acabado natural.
Inserto:
Forma C, endurecido y bruñido.
Bola endurecida con acabado natural.
Inserto:
Forma C, endurecido y bruñido.
Indicación
Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos. La bola se puede retirar de la carcasa ejerciendo una ligera presión sobre el tornillo de cabeza cilíndrica.
Bola asegurada contra torsiones.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos. La bola se puede retirar de la carcasa ejerciendo una ligera presión sobre el tornillo de cabeza cilíndrica.
Bola asegurada contra torsiones.
Ventajas
Alta rentabilidad gracias a los insertos intercambiables.
La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.
La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.