Soporte Con Bola Oscilante
ángulo de inclinación de 12°
acero para temple y revenido
tratado en caliente
- Sirven como superficie de apoyo, topes y piezas de presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de portapiezas, montaje
- Bola asegurada contra torsiones
- Bola endurecida, 50 - 55 HRC
52,37 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Soporte Con Bola Oscilante
Forma
F
Versión 1
ángulo de inclinación de 12°
Tipo de producto
hexagonal
Material del cuerpo de bas
acero para temple y revenido
Material del componente
acero del apoyo de cilindros
Superficie cuerpo base
tratado en caliente
Superficie componente
endurecido
Llave del acero componentes
1.3505
B=Longitud de la rosca
16
D2=Rosca
M16
F=Máx. estática Capacidad de c
90
Ancho de llave
30
Clase de fijación
rosca exterior
D3
20
E
33
H
27
Superficie de alojamiento/ de
acanalado
Superficie de alojamiento/ de
acero
Ø de bola
24
Descripción
Material
Cuerpo de acero para temple y revenido, bola de acero del apoyo de cilindros 1.3505.
Versión
Cuerpo tratado en caliente, bola endurecida (50 - 55 HRC).
Indicación
Los soportes con bola oscilante sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la construcción de portapiezas. También se pueden instalar en elementos de sujeción existentes, ver elemento de sujeción ”arness”, por ejemplo.
Bola asegurada contra torsiones.
Bola asegurada contra torsiones.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.