Pieza De Extensión
acero de corte fácil
cincado y pasivado
- Sirven como extensión
- Compatible entre otros con 06220 forma S
4,86 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Pieza De Extensión
Forma
B
Tipo de rosca
2 rosca interior
Material del cuerpo de bas
acero de corte fácil
Superficie cuerpo base
cincado y pasivado
D1=Rosca
M06
L=Longitud
50
SW=Ancho de llave
10
T=Profundidad de rosca
9
Clase de fijación
rosca interior
E
11,5
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado y cromado en azul.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.