Base
con vástago roscado
acero para temple y revenido
bruñido
- Sirven como superficie de apoyo, topes y piezas de presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de portapiezas, construcción de herramientas
- Para soportar piezas de trabajo y dispositivos
20,40 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Base
Versión 1
con vástago roscado
Material del cuerpo de bas
acero para temple y revenido
Superficie cuerpo base
bruñido
B=Longitud de la rosca
17
D=Diámetro soporte
18,5
G= rosca/ para rosca
M12
H=Altura
100
SW=Ancho de llave
19
B1
18
Clase de fijación
rosca exterior
D1
13
E
21,5
Forma de apoyo
redondo
Superficie de alojamiento/ de
plano
Superficie de alojamiento/ de
acero
Descripción
Material
Acero para temple y revenido 1.1181.
Versión
Bruñido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.