Perno De Apoyo
acero de cementación
bruñido, endurecido y pulido.
- Sirven como superficie de apoyo, topes y piezas de presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de portapiezas, construcción de herramientas
- Para soportar piezas de trabajo y dispositivos
- Templado por cementación
6,23 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Perno De Apoyo
Material del cuerpo de bas
acero de cementación
Superficie cuerpo base
bruñido, endurecido y pulido.
D1=Diámetro exterior
14
D2=Diámetro del perno
12
H=Altura
25
B
14
Clase de fijación
diámetro de centrado
Forma de apoyo
redondo
R
20
Superficie de alojamiento/ de
redondo
Superficie de alojamiento/ de
acero
Descripción
Material
Acero de cementación 1.0301.
Versión
Templado por cementación, bruñido y pulido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.