text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Perno De Alojamiento
Forma
D
Versión 1
aplanado
Norma DIN
similar a DIN 6321
Material del cuerpo de bas
cerámica
Color del cuerpo de base
azul
Superficie cuerpo base
rectificado
D1=Diámetro exterior
4
D2=Diámetro del perno
6
H=Altura
10
SW=Ancho de llave
3,2
B
1,6
Clase de fijación
diámetro de centrado
Forma de apoyo
redondo
H1
9
H2
0,9
H3
4
Superficie de alojamiento/ de
plano
Superficie de alojamiento/ de
cerámica

Descripción

Material
Cerámica de altas prestaciones Cerazur.
Versión
Pulido.
Ventajas
Cerazur es muy resistente a impactos y a la flexión. El óxido de circonio es la base del material. Se trata de una solución combinada de metal y cerámica.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron