Perno De Alojamiento
cilíndrico
cerámica
azul
rectificado
- Solución combinada de metal y cerámica
- Resistente a impactos y a la flexión
- Dimensiones toleradas para el posicionamiento preciso
96,61 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Perno De Alojamiento
Forma
B
Versión 1
cilíndrico
Norma DIN
similar a DIN 6321
Material del cuerpo de bas
cerámica
Color del cuerpo de base
azul
Superficie cuerpo base
rectificado
D1=Diámetro exterior
3
D2=Diámetro del perno
4
H=Altura
12
Clase de fijación
diámetro de centrado
Forma de apoyo
redondo
H1
6
H2
0,6
H3
3
Superficie de alojamiento/ de
plano
Superficie de alojamiento/ de
cerámica
Descripción
Material
Cerámica de altas prestaciones Cerazur.
Versión
Pulido.
Ventajas
Cerazur es muy resistente a impactos y a la flexión. El óxido de circonio es la base del material. Se trata de una solución combinada de metal y cerámica.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.