Tornillo De Apoyo
- Suministro con contratuerca
- Distintos tamaños y longitudes
- Combinable entre otros con hierros de sujeción
17,57 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tornillo De Apoyo
A=Rosca
M16
E=Longitud de la rosca
43
B
16
C
57
D
30
F
10
Descripción
Material
Acero para temple y revenido.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.