Barra De Sujeción
acero de cementación
bruñido, endurecido y pulido.
- Uso flexible
- Posibilidad de fijación diagonal
- Fijación en distancias de 50, 63 y 100 mm
210,16 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Barra De Sujeción
Material del cuerpo de bas
acero de cementación
Superficie cuerpo base
bruñido, endurecido y pulido.
Llave del acero
1.7131
B=Anchura
58
D=Diámetro de taladrar
17,5
G=Para tornillo de cabeza cilí
M16
H=Altura
60
L=Longitud
149
Ancho de ranura
18
L1
63
L2
100
Descripción
Material
Acero de cementación 1.7131.
Versión
Bruñido.
Templado por cementación y pulido.
Templado por cementación y pulido.
Indicación
Las regletas de sujeción sirven para fijar los elementos del dispositivo a través de ranuras en T.
Un montaje flexible de las regletas de sujeción sobre la mesa de máquinas o sobre un elemento básico se consigue mediante la distancia de taladrar correspondiente.
Con la combinación de perforación de fijación y agujero alargado de fijación es posible un montaje diagonal.
Un montaje flexible de las regletas de sujeción sobre la mesa de máquinas o sobre un elemento básico se consigue mediante la distancia de taladrar correspondiente.
Con la combinación de perforación de fijación y agujero alargado de fijación es posible un montaje diagonal.
Accesorios
Para tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912
Tuercas con ranuras en T DIN 508
Tuercas con ranuras en T DIN 508
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.