Prisma
vertical
acero para temple y revenido
- Elemento de posicionamiento y apoyo para piezas de trabajo redondas
- Superficies de apoyo pulidas y endurecidas
- Encajable a través de agujeros de referencia
306,79 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Prisma
Versión 1
vertical
Material del cuerpo de bas
acero para temple y revenido
B=Ø para tornillo de ajuste
16 F7
C=Ø de comprobación
70±0,003
A
75
C máx.
100
C mín.
15
D
M16
E
25
F
124,142
G
C/2 X√2+39,645
Descripción
Material
Acero para temple y revenido.
Versión
Bruñido.
Superficies prismáticas y superficies de apoyo pulidas.
Superficies prismáticas y superficies de apoyo pulidas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.