Juego De Fijación
para ranura en t
acero
- Está diseñado para la adaptación a mesas de máquinas con ranuras en T
- Interfaz para el estabilizador mediante bola de sujeción con bola esférica
213,12 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Juego De Fijación
Tamaño
25
Versión 1
para ranura en t
Material del cuerpo de bas
acero
B=Longitud
18
D1=Rosca
M10
D=Diámetro de bola
25,4
H=Altura
10
D2
78
H1
35
Descripción
Material
Acero.
Indicación
El juego de fijación para ranura en T está diseñado para la adaptación a mesas de máquinas con ranuras en T.
Entre los dos tamaños de sistema se pueden intercambiar bolas de sujeción.
Entre los dos tamaños de sistema se pueden intercambiar bolas de sujeción.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.