Garra De Sujeción
para unidad de apriete telescópica
acero
- Acople a la pieza de trabajo
- Ajuste flexible
- Interfaz para el estabilizador mediante bola de sujeción con bola esférica
652,05 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Garra De Sujeción
Tamaño
25
Versión 1
para unidad de apriete telescópica
Versión 2
con bola
Material del cuerpo de bas
acero
B=Anchura
64
D=Diámetro de bola
25,4
G=Rosca
M16
H=Rango de sujeción
0-45
L1=Longitud de la rosca
25
B1
79
H1
27
L
25
L2
76
L3
66
Descripción
Material
Acero.
Versión
Garra de sujeción negra oxidada.Bola de sujeción con acabado natural.
Indicación
La unidad de sujeción sirve para la conexión a la pieza de trabajo. La bola de sujeción se puede fijar a varios puntos de la garra de sujeción. De este modo la garra de sujeción se puede ajustar con flexibilidad.
Entre los dos tamaños de sistema se pueden intercambiar bolas de sujeción.
Entre los dos tamaños de sistema se pueden intercambiar bolas de sujeción.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.