Estabilizador De Pieza De Trabajo
acero
901,60 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Estabilizador De Pieza De Trabajo
Tamaño
25
Material del cuerpo de bas
acero
D=Diámetro
25
L máx.
505
L mín.
355
Descripción
Material
Acero.
Versión
Unidad de sujeción telescópica y juego de fijación negro oxidados.
Árbol acabado natural.
Árbol acabado natural.
Indicación
La longitud del estabilizador de pieza de trabajo se ajusta de manera continua. El mecanismo de apriete asegura el árbol contra tracción y presión.
El estabilizador de pieza de trabajo consta de una unidad de sujeción telescópica con dos juegos de fijación, así como de dos bolas de sujeción con bola esférica de forma B para el tamaño del sistema 25 o el tamaño del sistema 50.
El estabilizador de pieza de trabajo consta de una unidad de sujeción telescópica con dos juegos de fijación, así como de dos bolas de sujeción con bola esférica de forma B para el tamaño del sistema 25 o el tamaño del sistema 50.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.