Eclisa
acero para temple y revenido
- Para sostener piezas de trabajo
- Distintas alturas y tamaños
- Combinable con otros pasadores de apoyo y elementos de sujeción
21,36 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Eclisa
Material del cuerpo de bas
acero para temple y revenido
A
65
B
79
C
17
D
20
E
M10
F
25
Descripción
Material
Acero para temple y revenido.
Versión
Bruñido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.