Bola De Sujeción
para unidad de apriete telescópica
acero
- Acople sencillo mediante tornillo de cabeza cilíndrica
121,20 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Bola De Sujeción
Forma
C
Tamaño
25
Versión 1
para unidad de apriete telescópica
Versión 2
con unión roscada
Material del cuerpo de bas
acero
D1=Rosca
M16
D=Diámetro de bola
25,4
L1=Longitud de la rosca
40
Ancho de llave
24
L
19,8
Descripción
Material
Acero.
Versión
Tornillo hexagonal DIN EN ISO 4017 clase de resistencia 8.8 negro.
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 con clase de resistencia 8.8, negro.Bola de sujeción negra.
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 con clase de resistencia 8.8, negro.Bola de sujeción negra.
Indicación
Las bolas de sujeción con bola esférica unen la pieza de trabajo con el estabilizador de pieza de trabajo de manera flexible. Estas bolas garantizan un amplio grado de libertad para la pieza de trabajo.
Indicación sobre el dibujo
1) Tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762, M10
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.