text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Bola De Sujeción
Forma
C
Tamaño
25
Versión 1
para unidad de apriete telescópica
Versión 2
con unión roscada
Material del cuerpo de bas
acero
D1=Rosca
M12
D=Diámetro de bola
25,4
L1=Longitud de la rosca
40
Ancho de llave
18
L
17,3

Descripción

Material
Acero.
Versión
Tornillo hexagonal DIN EN ISO 4017 clase de resistencia 8.8 negro.
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 con clase de resistencia 8.8, negro.Bola de sujeción negra.
Indicación
Las bolas de sujeción con bola esférica unen la pieza de trabajo con el estabilizador de pieza de trabajo de manera flexible. Estas bolas garantizan un amplio grado de libertad para la pieza de trabajo.
Indicación sobre el dibujo
1) Tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762, M10
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra la gama de productos norelem