text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Bola De Sujeción
Forma
A
Tamaño
25
Versión 1
para unidad de apriete telescópica
Versión 2
con bola esférica
Material del cuerpo de bas
acero
D1=Rosca
M10
D=Diámetro de bola
25,4
L1=Longitud de la rosca
12,2
D2
29
D3
18
L
25
L2
4,5

Descripción

Material
Acero.
Versión
Tornillo cilíndrico DIN EN ISO 4762 clase de resistencia 8.8 negro.
Bola con acabado natural.
Indicación
Las bolas de sujeción con bola esférica sirven para unir la pieza de trabajo con el estabilizador de pieza de trabajo de manera flexible y garantizan un amplio grado de libertad para la pieza de trabajo.
Indicación sobre el dibujo
1) Tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762, M10
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron