Bloque De Apoyo
acero para temple y revenido
bruñido
- Superficies de apoyo pulidas y tratadas en caliente
- Suministrable en distintas alturas
- Fijación mediante tornillo de cabeza cilíndrica
- Para la colocación de piezas de trabajo
123,19 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Bloque De Apoyo
Material del cuerpo de bas
acero para temple y revenido
Color del cuerpo de base
bruñido
A=Altura
32
B=Perforación de pasada DIN 91
M12
C
M12
D
19
E
32
F
50
G
50
H
100
Descripción
Material
Acero para temple y revenido.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Superficies de apoyo pulidas.
Superficies de apoyo pulidas.
Indicación
Los bloques de apoyo impiden que las piezas de trabajo se doblen durante la sujeción o el mecanizado. La perforación roscada
sirve para fijar los elementos del dispositivo entre las perforaciones de retícula.
sirve para fijar los elementos del dispositivo entre las perforaciones de retícula.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.