Placa De Base
con perforaciones de retícula
GJL300
- Elemento básico para diseño de sistema
- Distancia de trama de 50 mm
- Casquillos con agujero ciego y casquillos roscados endurecidos
- Superficies de apoyo y superficies de sujeción pulidas
906,20 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Placa De Base
Forma
B
Versión 1
con perforaciones de retícula
Versión 2
redondo
Material del cuerpo de bas
GJL300
D1=Rosca
M12
D2=Diámetro exterior
300
D4=Perforación de fijación
M12
D=Agujero de referencia
12
H=Altura
50
N1=Número perforaciones retícu
24
NB=Número de perforaciones de
5
NL=Número de perforaciones de
5
L2
150
L6
220
NB
5
NL
5
Descripción
Material
GJL 300.
Versión
Superficies de apoyo y superficies de sujeción pulidas.
Indicación
Distancia entre retículas 50 ±0,02 mm.
Se utilizan placas de base redondas con perforaciones de retícula para el montaje de dispositivos modulares. Estas placas de base se posicionan y se fijan directamente en la mesa de máquinas.
Las perforaciones de alineación sirven para alinear la placa de base en la mesa de máquinas.
Hay que solicitar por separado los bulones de posicionamiento para fijar las placas de base.
Los tapones protectores para cerrar las perforaciones de retícula deben solicitarse por separado.
El suministro incluye tornillos con ojo para el transporte.
Otras dimensiones a petición.
Se utilizan placas de base redondas con perforaciones de retícula para el montaje de dispositivos modulares. Estas placas de base se posicionan y se fijan directamente en la mesa de máquinas.
Las perforaciones de alineación sirven para alinear la placa de base en la mesa de máquinas.
Hay que solicitar por separado los bulones de posicionamiento para fijar las placas de base.
Los tapones protectores para cerrar las perforaciones de retícula deben solicitarse por separado.
El suministro incluye tornillos con ojo para el transporte.
Otras dimensiones a petición.
A petición
Otras dimensiones.
Indicación sobre el dibujo
1) Perforación de retícula
2) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 (D4)
2) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 (D4)
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.