Placa
rectangular
acero
- Especialmente adecuadas como cuerpo base en la construcción de máquinas, herramientas y dispositivos
- Distintas dimensiones
136,72 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Placa
Versión 1
rectangular
Material del cuerpo de bas
acero
B=Anchura
100
L=Longitud
500
S=Altura
16
L
500
Descripción
Material
Acero 1.1730.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Las placas de acero de precisión son especialmente adecuadas como cuerpo base en la construcción de máquinas, herramientas y dispositivos. La longitud L se trabaja mediante corte de sierra y se suministra siempre con medida excedente.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.