Pieza De Unión
- Para mantener las distancias de retícula entre placas de retícula
- Superficies de apoyo pulidas
- Distancia de trama 50 mm
- Con agujeros de referencia
103,56 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Pieza De Unión
Diámetro interior A
16
Descripción
Material
Acero para temple y revenido.
Versión
Bruñido.
Superficies de apoyo pulidas.
Superficies de apoyo pulidas.
Indicación
En caso utilizar varias placas de retícula 01126, se requieren piezas de unión que mantengan la distancia entre retículas de una placa de retícula a otra. La fijación se realiza mediante 4 tornillos de ajuste 07533-1....
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.