Bloque Prismático
aluminio
- Para el montaje de dispositivos
- Ideal para el alojamiento de componentes redondos
524,07 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Bloque Prismático
Material del cuerpo de bas
aluminio
B=Anchura
50
H=Altura
36
L=Longitud
600
B1
31,7
D máx.
38
H1
17
H2
66
L
600
S
2,5
Descripción
Material
GJL 250 recocido o EN AW-7075.
Indicación
La longitud L se trabaja mediante corte de sierra y se suministra siempre con medida excedente.
Indicación sobre el dibujo
Superficies trabajadas: ±0,25 mm
Tolerancias de las longitudes:
≤200 mm: +3/+10
De 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Tolerancias de las longitudes:
≤200 mm: +3/+10
De 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.