Perfil T
fundición gris
- Para el montaje de dispositivos
- Manejo sencillo
- Versátil
A petición
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Perfil T
Material del cuerpo de bas
fundición gris
B=Anchura
100
H=Altura
100
L=Longitud
1000
L
1000
S
20
Descripción
Material
GJL 250 recocido o EN AW-7075.
Indicación
La longitud L se trabaja mediante corte de sierra y se suministra siempre con medida excedente.
A petición
Longitudes de 800 mm y 1000 mm en fundición gris.
Indicación sobre el dibujo
Superficies trabajadas: ±0,25 mm
Superficies en bruto: ±2 mm
Tolerancias de las longitudes:
≤200 mm: +3/+10
De 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Superficies en bruto: ±2 mm
Tolerancias de las longitudes:
≤200 mm: +3/+10
De 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.