Perfil H
fundición gris
- Para el montaje de dispositivos
- Alta estabilidad
- Muy robusto
708,54 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Perfil H
Material del cuerpo de bas
fundición gris
B=Anchura
125
H=Altura
125
L=Longitud
600
H1
45
L
600
R
8
S
20
S1
26
Descripción
Material
GJL 250 recocido o EN AW-7075.
Indicación
La longitud L se trabaja mediante corte de sierra y se suministra siempre con medida excedente.
Indicación sobre el dibujo
Superficies trabajadas: ±0,25 mm
Superficies en bruto: ±2 mm
Tolerancias de las longitudes:
≤200 mm: +3/+10
De 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Superficies en bruto: ±2 mm
Tolerancias de las longitudes:
≤200 mm: +3/+10
De 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.