Escuadra De Sujeción
con ranura en t
GJL300
- Elemento básico para diseño de sistema
- Superficies de apoyo y superficies de sujeción con mecanizado de precisión
- Fijación de los medios de sujeción en ranuras en T
3.575,35 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Escuadra De Sujeción
Forma
C
Versión 1
con ranura en t
Versión 2
unilateral
Material del cuerpo de bas
GJL300
B=Anchura
350
BN=Ancho de ranura
14
H4=Altura
23
H=Altura
500
L=Longitud
500
N=Número de ranuras
4
NB=Número de perforaciones de
4
NL=Número de perforaciones de
4
B2
90
B3
200
H1
35
H2
50
L2
400
L8
60
L9
100
N
4
NB
4
NL
4
Descripción
Material
GJL 300.
Versión
Superficies de apoyo y superficies de sujeción con mecanizado de precisión.
Indicación
Las escuadras de sujeción son adecuadas para posicionar verticalmente y fijar las piezas de trabajo y los dispositivos. Estas escuadras de sujeción con ranuras en T ofrecen la posibilidad rápida y rentable de montar sujeciones de piezas con elementos de sujeción estandarizados. Las distancias precisas entre ranuras en sentido longitudinal y transversal garantizan una precisión de repetición elevada de las sujeciones.
El suministro incluye tornillos con ojo para el transporte.
El suministro incluye tornillos con ojo para el transporte.
Indicación sobre el dibujo
1) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.